Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2603740000 - WPD 113 1X185+1X150/8X35 GY
Nomenclature
Weidmueller 2603740000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2603740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 113 1X185+1X150/8X35 GY
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, 185, 1000 V, 353 A, Nombre de raccordements: 10, Nombre de pôles: 1, TS 35, Plaque de montage, Gris clair
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
GTIN
GTIN-Code
4050118681420
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
353 A
AAP403
Number of contact points per level
10
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
353 A
BAA351
color
gray
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.740 kg
BAB577
depth
80.433 mm
BAA020
height
126.25 mm
BAF016
width
63 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D