Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2603790000 - WPD 111 1X95/4X35 GY
Lista materiałowa
Weidmueller 2603790000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2603790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 111 1X95/4X35 GY
DESCSHORT
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, 95, 1000 V, 232 A, liczba przyłączeń: 5, Liczba biegunów: 1, TS 35, Płytka montażowa, Jasnoszary
DESCLONG
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN
GTIN-Code
4050118681284
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
232 A
AAP403
Number of contact points per level
5
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAA351
color
gray
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.240 kg
BAB577
depth
69.461 mm
BAA020
height
104.75 mm
BAF016
width
36.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D