Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2603790000 - WPD 111 1X95/4X35 GY
Спецификация
Weidmueller 2603790000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2603790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 111 1X95/4X35 GY
DESCSHORT
Description short
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, 95, 1000 V, 232 A, Количество соединений: 5, Количество полюсов: 1, TS 35, Монтажная панель, Светло-серый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN
GTIN-Code
4050118681284
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
232 A
AAP403
Number of contact points per level
5
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAA351
color
gray
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.240 kg
BAB577
depth
69.461 mm
BAA020
height
104.75 mm
BAF016
width
36.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D