Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2603860000 - WBBD 16 GN
Kusovník
Weidmueller 2603860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2603860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WBBD 16 GN
DESCSHORT
Description short
Svorka (připojení přípojnice)
GTIN
GTIN-Code
4050118651591
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB638
Suitable for
Svorka (připojení přípojnice)
AAB821
max. rated operating current Ie
114 A
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
114 A
AAF040
Mass
0.076 kg
BAB577
depth
55.2 mm
BAA020
height
47.8 mm
BAF016
width
15.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D