Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2603860000 - WBBD 16 GN
Stückliste
Weidmueller 2603860000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2603860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WBBD 16 GN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemme (Sammelschienenanschluss)
GTIN
4050118651591
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB638
geeignet für
Klemme (Sammelschienenanschluss)
AAB821
max. Bemessungsbetriebsstrom
114 A
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
114 A
AAF040
Masse
0.076 kg
BAB577
Tiefe
55.2 mm
BAA020
Höhe
47.8 mm
BAF016
Breite
15.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D