Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2603860000 - WBBD 16 GN
Спецификация
Weidmueller 2603860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2603860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WBBD 16 GN
DESCSHORT
Description short
клемма (Соединение сборной шины)
GTIN
GTIN-Code
4050118651591
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB638
Suitable for
клемма (Соединение сборной шины)
AAB821
max. rated operating current Ie
114 A
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
114 A
AAF040
Mass
0.076 kg
BAB577
depth
55.2 mm
BAA020
height
47.8 mm
BAF016
width
15.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D