Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2603L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-25101_DL-L
PN
Part No.
0230-25101_DL-L
MN
Model Number
2603L
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
266-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
polegada
BORE
Bore
1.000
DESCRIPTION
Description
2603L 50/1 WR 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 polegada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 polegada
CD1
C.D.1
1.334 polegada
A
4.360 polegada
A1
2.635 polegada
B
1.874 polegada
B1
1.186 polegada
D
2.938 polegada
D1
1.562 polegada
E
6.577 polegada
F
1.670 polegada
G
0.4999 polegada
H
1.760 polegada
I
3.820 polegada
J
J Keyway
1/8 X 1/16 polegada
K
1.500 polegada
T1
1.560 polegada
D4
3.8900 polegada
S
0.6600 polegada
T
2.965 polegada
Z
3.6250 polegada
PP
5.750 polegada
RR
0.3645 polegada
SS
0.3125 polegada
TT
6.750 polegada
WW
8.700 polegada
XX
0.40625 polegada
YY
8.000 polegada
ZT
6.5900 polegada
U
1.00125 polegada
X
X Keyway
1/4 x 1/8 polegada
Y
5/16NC x 1/2 polegada
Q1
7.200 polegada
Q2
4.500 polegada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D