Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2603L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-25101_DL-L
PN
Part No.
0230-25101_DL-L
MN
Model Number
2603L
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
266-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
BORE
Bore
1.000
DESCRIPTION
Description
2603L 50/1 WR 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 英寸
CD1
C.D.1
1.334 英寸
A
4.360 英寸
A1
2.635 英寸
B
1.874 英寸
B1
1.186 英寸
D
2.938 英寸
D1
1.562 英寸
E
6.577 英寸
F
1.670 英寸
G
0.4999 英寸
H
1.760 英寸
I
3.820 英寸
J
J Keyway
1/8 X 1/16 英寸
K
1.500 英寸
T1
1.560 英寸
D4
3.8900 英寸
S
0.6600 英寸
T
2.965 英寸
Z
3.6250 英寸
PP
5.750 英寸
RR
0.3645 英寸
SS
0.3125 英寸
TT
6.750 英寸
WW
8.700 英寸
XX
0.40625 英寸
YY
8.000 英寸
ZT
6.5900 英寸
U
1.00125 英寸
X
X Keyway
1/4 x 1/8 英寸
Y
5/16NC x 1/2 英寸
Q1
7.200 英寸
Q2
4.500 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D