Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2604L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-25201_LA-LR
PN
Part No.
0230-25201_LA-LR
MN
Model Number
2604L
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
264-56C
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.250 Pulgada
DESCRIPTION
Description
2604L 50/1 WR 48CZ Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
2.626 Pulgada
CD1
C.D.1
1.334 Pulgada
A
4.360 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.874 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
2.938 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
6.577 Pulgada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pulgada
I2
3.272 Pulgada
N
4.350 Pulgada
N2
3.875 Pulgada
S
9.000 Pulgada
T
4.500 Pulgada
T1
1.56 Pulgada
U
1.2495 Pulgada
V1
2.250 Pulgada
V2
2.023 Pulgada
W
2.250 Pulgada
X
X Keyway
1/4 x 1/8
Y
1.980 Pulgada
Q1
7.200 Pulgada
Q2
4.500 Pulgada
AA
4.8750 Pulgada
BB
2.4375 Pulgada
CC
2.6880 Pulgada
DD
1.3440 Pulgada
EE
3/8-16UNC - 2B Pulgada
FF
0.700 Pulgada
GG
0.700 Pulgada
HH
6.3750 Pulgada
JJ
3.1875 Pulgada
KK
3.3750 Pulgada
LL
1.6875 Pulgada
MM
3/8-16UNC - 2B Pulgada
NN
0.7000 Pulgada
OO
0.7000 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D