Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2604L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-25201_LA-LR
PN
Part No.
0230-25201_LA-LR
MN
Model Number
2604L
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
264-56C
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.250 Pouce
DESCRIPTION
Description
2604L 50/1 WR 48CZ Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
2.626 Pouce
CD1
C.D.1
1.334 Pouce
A
4.360 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.874 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
2.938 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
6.577 Pouce
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pouce
I2
3.272 Pouce
N
4.350 Pouce
N2
3.875 Pouce
S
9.000 Pouce
T
4.500 Pouce
T1
1.56 Pouce
U
1.2495 Pouce
V1
2.250 Pouce
V2
2.023 Pouce
W
2.250 Pouce
X
X Keyway
1/4 x 1/8
Y
1.980 Pouce
Q1
7.200 Pouce
Q2
4.500 Pouce
AA
4.8750 Pouce
BB
2.4375 Pouce
CC
2.6880 Pouce
DD
1.3440 Pouce
EE
3/8-16UNC - 2B Pouce
FF
0.700 Pouce
GG
0.700 Pouce
HH
6.3750 Pouce
JJ
3.1875 Pouce
KK
3.3750 Pouce
LL
1.6875 Pouce
MM
3/8-16UNC - 2B Pouce
NN
0.7000 Pouce
OO
0.7000 Pouce
WTL
Wt.
0 Lbs
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D