Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2605L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-25321_LA-A
PN
Part No.
0230-25321_LA-A
MN
Model Number
2605L
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
265-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
polegada
BORE
Bore
1.000
DESCRIPTION
Description
2605L 50/1 WR 48CZ 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 polegada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 polegada
CD1
C.D.1
1.334 polegada
A
4.360 polegada
A1
2.635 polegada
B
1.874 polegada
B1
1.186 polegada
D
2.938 polegada
D1
1.562 polegada
E
6.577 polegada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 polegada
I2
3.272 polegada
N
4.350 polegada
N2
3.875 polegada
S
5.930 polegada
T
2.965 polegada
T1
1.560 polegada
U
1.00125 polegada
X
X Keyway
1/4 x 1/8 polegada
Y
5/16NC x 1/2 polegada
Q1
7.200 polegada
Q2
4.500 polegada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D