Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-307/331-000 - Morsetto per 2 conduttori, su un lato con pulsante, con flangia di fissaggio, 1 polo, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-307/331-000
BESTNR
Codice art.
261-307/331-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
23.20 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grün-gelb
GEWICHT
Peso
2.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D