Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
261-307/341-000 - Borna para 2 conductores, En ambos lados con tecla de accionam., con brida de fijación, 1 polo, para tornillos y tipos de fijación similares, Orificio de fijación Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
261-307/341-000
BESTNR
Item-No.
261-307/341-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
23.20 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Peso
2.450 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D