Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-317/331-000 - Borne pour 2 conducteurs, d'un côté avec bouton-poussoir, avec pied de fixation à encliqueter, 1 pôle, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
261-317/331-000
BESTNR
No de produit
261-317/331-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
hauteur
23.20 mm
BREITE
largeur
6.00 mm
TIEFE
profondeur
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grün-gelb
GEWICHT
Poids
2.460 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D