Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-347 - Morsetto per 4 conduttori, senza pulsanti, con piede di fissaggio a scatto, 1 polo, per spessore della piastra di 0,6 x 1,2 mm, Foro di fissaggio Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-347
BESTNR
Codice art.
261-347
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
18.00 mm
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grün-gelb
GEWICHT
Peso
4.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D