Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
261-357/332-000 - 4-przewodowa złączka końcowa bez uchwytu montażowego, przyciski po jednej stronie, bez uchwytu montażowego, 1-bieg., do listew zaciskowych ze stopkami zatrzaskowymi, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
261-357/332-000
BESTNR
Nr zamówienia.
261-357/332-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
23.20 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
grün-gelb
GEWICHT
masa
3.890 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D