Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2614940000 - SRL 4
Lista materiałowa
Weidmueller 2614940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2614940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SRL 4
DESCSHORT
Description short
Złączka kołkowa, Przyłącze sworzniowe, 6 mm², 1000, 41 A, liczba przyłączeń: 2, M 4, TS 35, TS 32, szary
DESCLONG
Description long
Zaciski dla obecnej transmisji. Przewodnik, który ma zostać podłączony jest zaprasowany z końcówką kablową i przymocowany do gwaintowanej śruby zasicku.
GTIN
GTIN-Code
4050118654035
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
gray
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC487
material of insulation
PA
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
50.249 mm
BAA020
height
48.5 mm
BAF016
width
10.95 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D