Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2614950000 - SRL 4 STB
Stückliste
Weidmueller 2614950000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2614950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRL 4 STB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 6 mm², 1000, 41 A, Anzahl Anschlüsse: 2, M 4, TS 35, TS 32, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4050118654028
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.310 W
BAA351
Farbe
grau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.011 kg
BAB577
Tiefe
50.249 mm
BAA020
Höhe
48.5 mm
BAF016
Breite
10.95 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D