Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2614960000 - SRL 6
Stückliste
Weidmueller 2614960000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2614960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRL 6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse: 2, M 6, TS 35, TS 32, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4050118654011
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
125 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
4 W
BAA351
Farbe
grau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.031 kg
BAB577
Tiefe
62.2 mm
BAA020
Höhe
63.894 mm
BAF016
Breite
17.95 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D