Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2615000000 - SEP SRL 4
Stückliste
Weidmueller 2615000000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2615000000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEP SRL 4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 46 mm x 1.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118653977
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
BAA020
Höhe
46.002 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D