Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2615000000 - SEP SRL 4
Nomenclature
Weidmueller 2615000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2615000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SEP SRL 4
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 46 mm x 1.5 mm
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4050118653977
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
46.002 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D