Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2615010000 - SEP SRL 6
Lista materiale
Weidmueller 2615010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2615010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SEP SRL 6
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 63.5 mm x 2 mm
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4050118653960
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
63.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D