Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2615010000 - SEP SRL 6
Спецификация
Weidmueller 2615010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2615010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SEP SRL 6
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 63.5 mm x 2 mm
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4050118653960
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
63.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D