Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2616410000 - SAI-H3-M12-S
Stückliste
Weidmueller 2616410000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2616410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-H3-M12-S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: S
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4050118621372
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
S-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CULUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD993
geschirmt
Nein
AAF040
Masse
0 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D