Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2616410000 - SAI-H3-M12-S
Nomenclature
Weidmueller 2616410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2616410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-H3-M12-S
DESCSHORT
Description short
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 4, Codage: S
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
GTIN
GTIN-Code
4050118621372
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
S-Coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D