Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2616410000 - SAI-H3-M12-S
Lista materiale
Weidmueller 2616410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2616410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-H3-M12-S
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Numero di poli: 4, Codifica: S
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
GTIN-Code
4050118621372
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
S-Coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D