Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2616410000 - SAI-H3-M12-S
Lista materiałowa
Weidmueller 2616410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2616410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-H3-M12-S
DESCSHORT
Description short
Adapter czujnik-siłownik, Liczba biegunów: 4, kodowanie: S
DESCLONG
Description long
Adapter do dystrybucji i przesyłania sygnałów elektrycznych do urządzeń peryferyjnych znajdujących się za urządzeniem peryferyjnym.
GTIN
GTIN-Code
4050118621372
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
S-Coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D