Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2616420000 - SAI-H3-M12-T
Спецификация
Weidmueller 2616420000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2616420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-H3-M12-T
DESCSHORT
Description short
Переходник датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 4, Кодировка: T
DESCLONG
Description long
Адаптер для распределения и передачи электрических сигналов к нижестоящему периферийному устройству.
GTIN
GTIN-Code
4050118621389
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
T-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D