Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2621450000 - SFX-VT 11/60 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2621450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2621450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX-VT 11/60 MM WS
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - 40 mm, 13 mm, Напечатанные символы: без, Полиолефин, белый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4050118625592
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.6 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
13 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D