Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2633450000 - FP ENC DR07 142 XB
Stückliste
Weidmueller 2633450000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2633450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP ENC DR07 142 XB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, FieldPower®, 35 x 7.5 x 142 mm, Stahl, Stahl, verzinkt, verzinkt und passiviert, verzinkt
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118664416
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
142 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.052 kg
BAA020
Höhe
44 mm
BAF016
Breite
158.7 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D