Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2633450000 - FP ENC DR07 142 XB
Lista materiałowa
Weidmueller 2633450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2633450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP ENC DR07 142 XB
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, FieldPower®, 35 x 7.5 x 142 mm, Stal, stal, ocynkowana, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, ocynkowany
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4050118664416
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
142 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.052 kg
BAA020
height
44 mm
BAF016
width
158.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D