Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2633450000 - FP ENC DR07 142 XB
Спецификация
Weidmueller 2633450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2633450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP ENC DR07 142 XB
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, без продольного отверстия, FieldPower®, 35 x 7.5 x 142 mm, Сталь, Сталь, оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, оцинкованный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4050118664416
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
142 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.052 kg
BAA020
height
44 mm
BAF016
width
158.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D