Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2634950000 - ZQV 35N/2
Спецификация
Weidmueller 2634950000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2634950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 35N/2
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 16.00, 125 A, оранжевый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4050118694208
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
16 mm
AAF726
rated current
125 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D