Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2635590000 - AAM 16 YE FLASH
Stückliste
Weidmueller 2635590000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2635590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAM 16 YE FLASH
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118674538
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
12 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
5.3 mm
BAA020
Höhe
14 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D