Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2637450000 - HDC MPN 3.0 F
Stückliste
Weidmueller 2637450000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2637450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC MPN 3.0 F
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt pneumatisch (Industriesteckverbinder) Buchse, Kontakt mit Ventil: Nein, Schlauchdurchmesser innen: 3 mm, ≤8 bar
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118654592
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
84812090
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D