Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
265 PCX Hub City Models - 260 Series PCX
Bill of material
0230-07275
PN
Part No.
0230-07275
MN
Model Number
265
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
DESCRIPTION
Derscripton
265 5/1 A WR 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Quill
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 英寸
A
4.360 英寸
B
1.874 英寸
D
2.938 英寸
E
7.438 英寸
G
56C Nema Frame
I
5.192 英寸
I2
5.004 英寸
N
6.500 英寸
N2
6.500 英寸
S
5.930 英寸
T
2.965 英寸
U
1.00125 英寸
X
X Keyway
1/4 x 1/8
Y
Y Socket Setscrew
5/16NC x 1/2
Q1
7.200 英寸
Q2
4.500 英寸
AA
4.875 英寸
BB
2.4375 英寸
CC
2.688 英寸
DD
1.344 英寸
EE
3/8-16UNC - 2B
FF
0.700 英寸
GG
0.700 英寸
HH
6.375 英寸
JJ
3.1875 英寸
KK
3.375 英寸
LL
1.6875 英寸
MM
3/8-16UNC - 2B
NN
0.700 英寸
OO
0.700 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D