Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2660200008 - KEBx QL 263015 S2B0
Lista de materiales
Weidmueller 2660200008
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200008
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 263015 S2B0
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 300 x 260 x 150 mm, cepillado, Placa de fijación: No, Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de punta doble
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
6944169808715
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.100 kg
BAB577
depth
155.5 mm
BAA020
height
260 mm
BAF016
width
323.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D