Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2660200008 - KEBx QL 263015 S2B0
Nomenclature
Weidmueller 2660200008
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200008
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 263015 S2B0
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 300 x 260 x 150 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Non, Attache quart de tour avec panneton  double
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
6944169808715
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.100 kg
BAB577
depth
155.5 mm
BAA020
height
260 mm
BAF016
width
323.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D