Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2660200026 - KEBx QL 504030 S2B1
Stückliste
Weidmueller 2660200026
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200026
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx QL 504030 S2B1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 400 x 500 x 300 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169812958
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
500 mm
BAB577
Tiefe
300 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF016
Breite
400 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
15 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D