Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2660200026 - KEBx QL 504030 S2B1
Nomenclature
Weidmueller 2660200026
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200026
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 504030 S2B1
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 400 x 500 x 300 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, Attache quart de tour avec panneton  double
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
6944169812958
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
500 mm
BAB577
depth
300 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
400 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
15 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D