Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2660200035 - KEBx QL 806030 S2B0
Kusovník
Weidmueller 2660200035
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200035
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 806030 S2B0
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 600 x 800 x 300 mm, kartáčované, Přírubová deska: Ne, Příchytka na čtvrt otáčky s dvojitou vložkou
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
6944169813047
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
26 kg
BAB577
depth
305.5 mm
BAA020
height
800 mm
BAF016
width
623.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D