Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2660200037 - KEBx QL 383821 S2B0
Stückliste
Weidmueller 2660200037
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200037
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx QL 383821 S2B0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 380 x 380 x 210 mm, gebürstet, Flanschplatte: Nein, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169813061
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
9.200 kg
BAB577
Tiefe
215.5 mm
BAA020
Höhe
380 mm
BAF016
Breite
403.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D