Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2660200039 - KEBx QL 202015 S4B0
Lista materiałowa
Weidmueller 2660200039
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200039
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 202015 S4B0
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 200 x 200 x 150 mm, element szczotkowany, Płytka kołnierzowa: Nie, Zamek ćwierćobrotowy z wkładką na klucz dwupiórowy
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
6944169813085
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
3.300 kg
BAB577
depth
155.5 mm
BAA020
height
200 mm
BAF016
width
223.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D