Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2660200039 - KEBx QL 202015 S4B0
Спецификация
Weidmueller 2660200039
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200039
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 202015 S4B0
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 200 x 200 x 150 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Нет, Крепежный элемент с поворотом на четверть оборота с вставкой с двумя бородками
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
6944169813085
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
3.300 kg
BAB577
depth
155.5 mm
BAA020
height
200 mm
BAF016
width
223.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D