Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2660200063 - KEBx QL 504022 S4B1
Stückliste
Weidmueller 2660200063
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200063
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx QL 504022 S4B1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 400 x 500 x 220 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169813252
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
500 mm
BAB577
Tiefe
220 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF016
Breite
400 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
13 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D