Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2660200063 - KEBx QL 504022 S4B1
Lista materiale
Weidmueller 2660200063
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200063
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 504022 S4B1
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 400 x 500 x 220 mm, spazzolato, Piastra a flangia: Sì, sotto, Chiusura a un quarto di giro con inserto a doppia punta
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
6944169813252
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
500 mm
BAB577
depth
220 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF016
width
400 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
13 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D