Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2660200064 - KEBx QL 504030 S4B0
Lista materiałowa
Weidmueller 2660200064
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200064
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 504030 S4B0
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 400 x 500 x 300 mm, element szczotkowany, Płytka kołnierzowa: Nie, Zamek ćwierćobrotowy z wkładką na klucz dwupiórowy
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
6944169813269
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
14 kg
BAB577
depth
305.5 mm
BAA020
height
500 mm
BAF016
width
423.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D