Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2660200087 - KEBx HS 263020 S2B0
Stückliste
Weidmueller 2660200087
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200087
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx HS 263020 S2B0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 300 x 260 x 200 mm, gebürstet, Flanschplatte: Nein, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169813498
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
260 mm
BAB577
Tiefe
200 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF016
Breite
300 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
5.900 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D