Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2660200094 - KEBx HS 303220 S2B1
Спецификация
Weidmueller 2660200094
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200094
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 303220 S2B1
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 320 x 300 x 200 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Да, снизу, Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
6944169813566
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
7.400 kg
BAB577
depth
217.1 mm
BAA020
height
310.25 mm
BAF016
width
343.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D