Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2660200096 - KEBx HS 304020 S2B0
Lista materiale
Weidmueller 2660200096
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200096
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 304020 S2B0
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 400 x 300 x 200 mm, spazzolato, Piastra a flangia: No, Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 + cerniere
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
6944169813580
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
300 mm
BAB577
depth
200 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
400 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
8 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D